Impulsledninger, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Kobber Cu-DHP CW024A H040, null: AV(P)QM (T)
003H6854
VVS: 451099984
Impulsledningssæt AV R 1/2##,fi 6x1,5m
Impulsledningssæt AV R 1/2##,fi 6x1,5m
Bruttovægt | 0.424 Kg |
Nettovægt | 0.292 Kg |
Volume | 3.538 Liter |
EAN nr. | 5702421541586 |
Bruttovægt | 0.424 Kg |
Nettovægt | 0.292 Kg |
Volume | 3.538 Liter |
EAN nr. | 5702421541586 |
Description | Impulsledningssæt AV R 1/2##,fi 6x1,5m |
Diameter [mm] | 6 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
For product type | AV(P)QM (T) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Længde [mm] | 1500 mm |
Materiale | Kobber Cu-DHP CW024A H040 |
Produktgruppe | Accessories - SAC |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 580c7560-1449-4cdc-bc55-240a23211f5a |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | R 1/2 |
Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
Type | Impulse tubes |
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.] | 50 mm |
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.] | 15 mm |
Description | Impulsledningssæt AV R 1/2##,fi 6x1,5m |
Diameter [mm] | 6 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
For product type | AV(P)QM (T) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Længde [mm] | 1500 mm |
Materiale | Kobber Cu-DHP CW024A H040 |
Produktgruppe | Accessories - SAC |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 580c7560-1449-4cdc-bc55-240a23211f5a |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | R 1/2 |
Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
Type | Impulse tubes |
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.] | 50 mm |
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.] | 15 mm |