AVQM, PN 25, DN 25, Flow [m³/h]: 0.2 - 4.5, Udvendigt gevind, G 1 1/4 A, Monteringsversion: fri

003H6752

AVQM PN25 25/8 /0,2 gevind frem/ret

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.07 Kilogram
Nettovægt 3.06 Kilogram
Volume 9.829 Liter
EAN nr. 5702421542736

 

Aktuatormembranmateriale EPDM
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description AVQM PN25 25/8 /0,2 gevind frem/ret
Diameter [mm] 25 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 20 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Flow [m³/h] 4.5 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.] 4.5 m³/h
Flow [m³/h] [Min.] 0.2 m³/h
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] 0.2 bar
Flowbegrænsning Ja
Flowregulering Ja
Funktion Flowregulatorer med integr. reguleringsventil
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Indeholder batterier No
Indstillingstype None
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100% 0.38
Kavitationsfaktor 25% 0.64
Kavitationsfaktor 50% 0.57
Kavitationsfaktor 75% 0.55
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 8 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.02
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Pakning CV-materiale Metal
Pakning DP-materiale EPDM
PN alternativ VSP 0
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 1 1/4 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Nej
Type AVQM
Vandring [mm] 7 mm
Ventilhusets materiale Rødbronze CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkegle CV-materiale Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilkegle DP-materiale Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilstørrelse DN 25
Ventilsædets materiale Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality