AVQM, PN 16, DN 15, Flow [m³/h]: 0.02 - 0.4, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: fri

003H6734

AVQM PN16 15/1 /0,2 gevind frem/ret

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.85 Kilogram
Nettovægt 1.85 Kilogram
Volume 4.698 Liter
EAN nr. 5702421542552

 

Aktuatormembranmateriale EPDM
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description AVQM PN16 15/1 /0,2 gevind frem/ret
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 12 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Flow [m³/h] 0.4 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.] 0.4 m³/h
Flow [m³/h] [Min.] 0.02 m³/h
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] 0.2 bar
Flowbegrænsning Ja
Flowregulering Ja
Funktion Flowregulatorer med integr. reguleringsventil
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Indeholder batterier No
Indstillingstype None
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100% 0.41
Kavitationsfaktor 25% 0.69
Kavitationsfaktor 50% 0.62
Kavitationsfaktor 75% 0.6
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 1 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.02
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Pakning CV-materiale Metal
Pakning DP-materiale EPDM
PN alternativ VSP 0
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 3/4 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Trykregulator Nej
Type AVQM
Vandring [mm] 5 mm
Ventilhusets materiale Rødbronze CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkegle CV-materiale Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilkegle DP-materiale Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilstørrelse DN 15
Ventilsædets materiale Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality