Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
003H6695 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Funktion: Sikkerh.trykbegr.regulator (SAV), SAVD, PN 25, DN 25, 8.00 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Udvendigt gevind, G 1 1/4 A, Monteringsversion: fri
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Funktion: Sikkerh.trykbegr.regulator (SAV), SAVD, PN 25, DN 25, 8.00 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Udvendigt gevind, G 1 1/4 A, Monteringsversion: fri Funktion: Sikkerh.trykbegr.regulator (SAV), SAVD, PN 25, DN 25, 8.00 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Udvendigt gevind, G 1 1/4 A, Monteringsversion: fri](https://assets.danfoss.com/photos/preview/144101/ID263546627889-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Funktion: Sikkerh.trykbegr.regulator (SAV), SAVD, PN 25, DN 25, 8.00 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Udvendigt gevind, G 1 1/4 A, Monteringsversion: fri Funktion: Sikkerh.trykbegr.regulator (SAV), SAVD, PN 25, DN 25, 8.00 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Udvendigt gevind, G 1 1/4 A, Monteringsversion: fri](https://assets.danfoss.com/photos/preview/144101/ID263546627889-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Funktion: Sikkerh.trykbegr.regulator (SAV), SAVD, PN 25, DN 25, 8.00 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Udvendigt gevind, G 1 1/4 A, Monteringsversion: fri
003H6695
SAVD PN25 25/8 1-5 gevind frem/retur