Funktion: Sikkerh.trykbegr.regulator (SAV), SAVD, PN 25, DN 15, 4.00 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: fri
003H6693
SAVD PN25 15/4 1-5 gevind frem/retur
SAVD PN25 15/4 1-5 gevind frem/retur
Bruttovægt | 5.471 Kilogram |
Nettovægt | 5.471 Kilogram |
Volume | 10.637 Liter |
EAN nr. | 5702421542149 |
Bruttovægt | 5.471 Kilogram |
Nettovægt | 5.471 Kilogram |
Volume | 10.637 Liter |
EAN nr. | 5702421542149 |
Aktuatormembranmateriale | EPDM |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SAVD PN25 15/4 1-5 gevind frem/retur |
Diameter [mm] | 15 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 20 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flowbegrænsning | Nej |
Flowregulering | Nej |
Funktion | Sikkerh.trykbegr.regulator (SAV) |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indstillingstype | Indstillelig |
Kavitationsfaktor | 0.6 |
Kavitationsfaktor 100% | 0.41 |
Kavitationsfaktor 25% | 0.69 |
Kavitationsfaktor 50% | 0.62 |
Kavitationsfaktor 75% | 0.6 |
Kvs-værdier [m³/h] | 4 m³/h |
Læktab [% Kvs] | 0.02 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | fri |
Pakning DP-materiale | EPDM |
PN alternativ VSP | 16 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelposition | Normalt åben |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | G 3/4 A |
Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] | 5 bar |
Trykindstillingsområde [bar] [Min.] | 1 bar |
Trykklasse | PN 25 |
Trykregulator | Ja |
Type | SAVD |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhusets materiale | Rødbronze CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventilkegle DP-materiale | Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As |
Ventilstørrelse | DN 15 |
Ventilsædets materiale | Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571 |
Aktuatormembranmateriale | EPDM |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SAVD PN25 15/4 1-5 gevind frem/retur |
Diameter [mm] | 15 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 20 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flowbegrænsning | Nej |
Flowregulering | Nej |
Funktion | Sikkerh.trykbegr.regulator (SAV) |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indstillingstype | Indstillelig |
Kavitationsfaktor | 0.6 |
Kavitationsfaktor 100% | 0.41 |
Kavitationsfaktor 25% | 0.69 |
Kavitationsfaktor 50% | 0.62 |
Kavitationsfaktor 75% | 0.6 |
Kvs-værdier [m³/h] | 4 m³/h |
Læktab [% Kvs] | 0.02 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | fri |
Pakning DP-materiale | EPDM |
PN alternativ VSP | 16 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelposition | Normalt åben |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | G 3/4 A |
Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] | 5 bar |
Trykindstillingsområde [bar] [Min.] | 1 bar |
Trykklasse | PN 25 |
Trykregulator | Ja |
Type | SAVD |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhusets materiale | Rødbronze CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventilkegle DP-materiale | Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As |
Ventilstørrelse | DN 15 |
Ventilsædets materiale | Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571 |