Funktion: Sikkerh.trykaflast.regulator, SAVA, PN 25, DN 50, 25.00 m³/h, 3.00 bar - 11.00 bar, Flange, Monteringsversion: Bypass
003H6692
SAVA PN25 50/25 3-11 flange bypass
SAVA PN25 50/25 3-11 flange bypass
Bruttovægt | 18.096 Kilogram |
Nettovægt | 18.096 Kilogram |
Volume | 29.743 Liter |
EAN nr. | 5702421542132 |
Bruttovægt | 18.096 Kilogram |
Nettovægt | 18.096 Kilogram |
Volume | 29.743 Liter |
EAN nr. | 5702421542132 |
Aktuatormembranmateriale | EPDM |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SAVA PN25 50/25 3-11 flange bypass |
Diameter [mm] | 50 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 16 bar |
Flowbegrænsning | Nej |
Flowregulering | Nej |
Funktion | Sikkerh.trykaflast.regulator |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indstillingstype | Indstillelig |
Kavitationsfaktor | 0.6 |
Kavitationsfaktor 100% | 0.34 |
Kavitationsfaktor 25% | 0.58 |
Kavitationsfaktor 50% | 0.52 |
Kavitationsfaktor 75% | 0.5 |
Kvs-værdier [m³/h] | 25 m³/h |
Læktab [% Kvs] | 0.05 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | Bypass |
Pakning DP-materiale | EPDM |
PN alternativ VSP | 16 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
Spindelposition | Normalt lukket |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningstyper | Flange |
Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] | 11 bar |
Trykindstillingsområde [bar] [Min.] | 3 bar |
Trykklasse | PN 25 |
Trykregulator | Ja |
Type | SAVA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhusets materiale | Duktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Ventilkegle DP-materiale | Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As |
Ventilstørrelse | DN 50 |
Ventilsædets materiale | Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571 |
Aktuatormembranmateriale | EPDM |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SAVA PN25 50/25 3-11 flange bypass |
Diameter [mm] | 50 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 16 bar |
Flowbegrænsning | Nej |
Flowregulering | Nej |
Funktion | Sikkerh.trykaflast.regulator |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indstillingstype | Indstillelig |
Kavitationsfaktor | 0.6 |
Kavitationsfaktor 100% | 0.34 |
Kavitationsfaktor 25% | 0.58 |
Kavitationsfaktor 50% | 0.52 |
Kavitationsfaktor 75% | 0.5 |
Kvs-værdier [m³/h] | 25 m³/h |
Læktab [% Kvs] | 0.05 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | Bypass |
Pakning DP-materiale | EPDM |
PN alternativ VSP | 16 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
Spindelposition | Normalt lukket |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningstyper | Flange |
Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] | 11 bar |
Trykindstillingsområde [bar] [Min.] | 3 bar |
Trykklasse | PN 25 |
Trykregulator | Ja |
Type | SAVA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhusets materiale | Duktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Ventilkegle DP-materiale | Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As |
Ventilstørrelse | DN 50 |
Ventilsædets materiale | Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571 |