Funktion: Sikkerh.trykaflast.regulator, SAVA, PN 25, DN 25, 8.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Udvendigt gevind, G 1 1/4 A, Monteringsversion: Bypass

003H6677

SAVA PN25 25/8 1,0-4,5 gevind bypass

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.641 Kilogram
Nettovægt 5.641 Kilogram
Volume 10.416 Liter
EAN nr. 5702421541982

 

Aktuatormembranmateriale EPDM
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description SAVA PN25 25/8 1,0-4,5 gevind bypass
Diameter [mm] 25 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 20 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Sikkerh.trykaflast.regulator
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Indeholder batterier No
Indstillingstype Adjustable
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100% 0.38
Kavitationsfaktor 25% 0.64
Kavitationsfaktor 50% 0.57
Kavitationsfaktor 75% 0.55
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 8 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.02
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Bypass
Pakning DP-materiale EPDM
PN alternativ VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition Normalt lukket
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 1 1/4 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] 4.5 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.] 1 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Ja
Type SAVA
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilhusets materiale Rødbronze CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkegle DP-materiale Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilstørrelse DN 25
Ventilsædets materiale Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality