AVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 5 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: Flow

003H6644

AVD PN25 15/4 1-5 gevind frem/retur

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.756 Kilogram
Nettovægt 3.408 Kilogram
Volume 9.739 Liter
EAN nr. 5702421541647

 

Aktuatormembranmateriale EPDM
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description AVD PN25 15/4 1-5 gevind frem/retur
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 20 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Trykbegræns.regulator
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Indeholder batterier No
Indstillingstype Adjustable
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100% 0.41
Kavitationsfaktor 25% 0.69
Kavitationsfaktor 50% 0.62
Kavitationsfaktor 75% 0.6
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 4 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.02
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Flow
Pakning DP-materiale EPDM
PN alternativ VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 3/4 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] 5 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.] 1 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Trykbegræns.regulator
Type AVD
Ventilhusets materiale Rødbronze CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkegle DP-materiale Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilstørrelse DN 15
Ventilsædets materiale Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality