AVA, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 3 bar - 11 bar, Udvendigt gevind, G 1 A, Monteringsversion: Bypass

003H6621

AVA PN25 20/6,3 3-11 gevind bypass

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.573 Kilogram
Nettovægt 5.243 Kilogram
Volume 9.296 Liter
EAN nr. 5702421541418

 

Aktuatormembranmateriale EPDM
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description AVA PN25 20/6,3 3-11 gevind bypass
Diameter [mm] 20 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 20 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Trykaflastningsregulator
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Indeholder batterier No
Indstillingstype Adjustable
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100% 0.41
Kavitationsfaktor 25% 0.69
Kavitationsfaktor 50% 0.62
Kavitationsfaktor 75% 0.6
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 6.3 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.02
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Bypass
Pakning DP-materiale EPDM
PN alternativ VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition Normalt lukket
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 1 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] 11 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.] 3 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Trykaflastningsregulator
Type AVA
Ventilhusets materiale Rødbronze CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkegle DP-materiale Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilstørrelse DN 20
Ventilsædets materiale Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality