AVA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Filetage externe, G 1 1/4 A, Version de montage: Bipasse

003H6616

AVA PN25 25/8 1,0-4,5 Filetage, bipasse

Détails du produit

Poids brut 3.998 Kilogram
Poids Net 3.662 Kilogram
Volume 9.24 Liter
Numéro EAN 5702421541364

 

Application Chauffage urbain
China RoHS compliance Out of scope
Description AVA PN25 25/8 1,0-4,5 Filetage, bipasse
Diamètre [mm] 25 mm
Dimensions de la vanne DN 25
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Facteur de cavitation 0.6
Facteur de cavitation 100% 0.38
Facteur de cavitation 25% 0.64
Facteur de cavitation 50% 0.57
Facteur de cavitation 75% 0.55
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Limiteur de press.
Fonction VSP - P Oui
Fonction VSP - Q Non
Fonction VSP - T Non
Groupe de produits Pressure flow controllers
Limitation du débit Non
Matériau du corps de vanne Bronze rouge CuSn5ZnPb (Rg5)
Matériau du cône de vanne DP Laiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du joint DP EPDM
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n°1.4571
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 20 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Max.] 4.5 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.] 1 bar
PN de remplacement VSP 16
Position de la tige Normalement fermé
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries Non
Régulateur de pression Limiteur de pression
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 1 1/4 A
Taux de fuite [% Kvs] 0.02
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AVA
Type de réglage Adjustable
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 8 m³/h
Version de montage Bipasse

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality