AVPA, PN 25, DN 20, 6.30 m³/h, 0.30 bar - 2.00 bar, Udvendigt gevind, G 1 A

003H6606

AVPA PN25 20/6,3 0,3-2,0 gevind bypass

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.74 Kilogram
Nettovægt 3.74 Kilogram
Volume 10.102 Liter
EAN nr. 5702421541265

 

Aktuatormembranmateriale EPDM
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30 %
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description AVPA PN25 20/6,3 0,3-2,0 gevind bypass
Diameter [mm] 20 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 20 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Diff.tryk aflastningsregulator
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 2 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.3 bar
Indstillingstype Adjustable
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100% 0.41
Kavitationsfaktor 25% 0.69
Kavitationsfaktor 50% 0.62
Kavitationsfaktor 75% 0.6
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 6.3 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.02
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Bypass
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakning DP-materiale EPDM
PN alternativ VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Spindelposition Normalt lukket
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 1 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Differenstryksaflastningsregulator
Type AVPA
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilhusets materiale Rødbronze CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkegle DP-materiale Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilstørrelse DN 20
Ventilsædets materiale Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality