AVPA, PN 25, DN 40, 16.00 m³/h, 0.20 bar - 1.00 bar, Udvendigt gevind, G 2 A

003H6600

AVPA PN25 40/16 0,2-1,0 gevind bypass

Produktdetaljer

Bruttovægt 6.359 Kilogram
Nettovægt 6.139 Kilogram
Volume 29.134 Liter
EAN nr. 5702421541197

 

Aktuatormembranmateriale EPDM
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30 %
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description AVPA PN25 40/16 0,2-1,0 gevind bypass
Diameter [mm] 40 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Diff.tryk aflastningsregulator
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 1 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.2 bar
Indstillingstype Adjustable
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100% 0.34
Kavitationsfaktor 25% 0.58
Kavitationsfaktor 50% 0.52
Kavitationsfaktor 75% 0.5
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 16 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.05
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Bypass
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakning DP-materiale EPDM
PN alternativ VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Spindelposition Normalt lukket
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 2 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Differenstryksaflastningsregulator
Type AVPA
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilhusets materiale Duktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkegle DP-materiale Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilstørrelse DN 40
Ventilsædets materiale Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality