AVPA, PN 25, DN 32, 12.50 m³/h, 0.20 bar - 1.00 bar, Udvendigt gevind, G 1 3/4 A

003H6599

AVPA PN25 32/12,5 0,2-1,0 gevind bypass

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.96 Kilogram
Nettovægt 5.94 Kilogram
Volume 11.638 Liter
EAN nr. 5702421541180

 

Aktuatormembranmateriale EPDM
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30 %
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
China RoHS compliance Out of scope
Description AVPA PN25 32/12,5 0,2-1,0 gevind bypass
Diameter [mm] 32 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Diff.tryk aflastningsregulator
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
In scope of WEEE and contain batteries No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 1 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.2 bar
Indstillingstype Indstillelig
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100% 0.38
Kavitationsfaktor 25% 0.64
Kavitationsfaktor 50% 0.57
Kavitationsfaktor 75% 0.55
Kvs-værdier [m³/h] 12.5 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.05
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Bypass
Pakning DP-materiale EPDM
PN alternativ VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Spindelposition Normalt lukket
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 1 3/4 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Differenstryksaflastningsregulator
Type AVPA
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhusets materiale Duktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkegle DP-materiale Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilstørrelse DN 32
Ventilsædets materiale Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality