AVPQ, PN 16, DN 25, Flow [m³/h]: 0.10 - 6.00, 0.20 bar - 1.00 bar, Udvendigt gevind, G 1 1/4 A, Monteringsversion: Returløb
003H6487
AVPQ PN16 25/8 0,2-1,0/0,2 gevind retur
AVPQ PN16 25/8 0,2-1,0/0,2 gevind retur
Bruttovægt | 3.29 Kg |
Nettovægt | 3.29 Kg |
Volume | 10.108 Liter |
EAN nr. | 5702421540060 |
Bruttovægt | 3.29 Kg |
Nettovægt | 3.29 Kg |
Volume | 10.108 Liter |
EAN nr. | 5702421540060 |
Aktuatormembranmateriale | EPDM |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPQ PN16 25/8 0,2-1,0/0,2 gevind retur |
Diameter [mm] | 25 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 12 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flow [m³/h] | 6 m³/h |
Flow [m³/h] [Maks.] | 6 m³/h |
Flow [m³/h] [Min.] | 0.1 m³/h |
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] | 0.2 bar |
Flowbegrænsning | Nej |
Flowregulering | Ja |
Funktion | Diff.tryk og flowregulator |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Ja |
Funktion VSP – T | Nej |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 1 bar |
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 0.2 bar |
Indstillingstype | Indstillelig |
Kavitationsfaktor | 0.6 |
Kavitationsfaktor 100% | 0.3 |
Kavitationsfaktor 25% | 0.66 |
Kavitationsfaktor 50% | 0.54 |
Kavitationsfaktor 75% | 0.45 |
Kvs-værdier [m³/h] | 8 m³/h |
Læktab [% Kvs] | 0.02 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | Returløb |
Pakning DP-materiale | EPDM |
PN alternativ VSP | 0 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62 |
SCIP-dossier produktnavn | AVPQ PN16 DN15-32 |
Spindelposition | Normalt åben |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | G 1 1/4 A |
Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
Trykklasse | PN 16 |
Trykregulator | Differenstryksregulator |
Type | AVPQ |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhusets materiale | Rødbronze CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventilkegle DP-materiale | Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As |
Ventilstørrelse | DN 25 |
Ventilsædets materiale | Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571 |
Aktuatormembranmateriale | EPDM |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPQ PN16 25/8 0,2-1,0/0,2 gevind retur |
Diameter [mm] | 25 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 12 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flow [m³/h] | 6 m³/h |
Flow [m³/h] [Maks.] | 6 m³/h |
Flow [m³/h] [Min.] | 0.1 m³/h |
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] | 0.2 bar |
Flowbegrænsning | Nej |
Flowregulering | Ja |
Funktion | Diff.tryk og flowregulator |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Ja |
Funktion VSP – T | Nej |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 1 bar |
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 0.2 bar |
Indstillingstype | Indstillelig |
Kavitationsfaktor | 0.6 |
Kavitationsfaktor 100% | 0.3 |
Kavitationsfaktor 25% | 0.66 |
Kavitationsfaktor 50% | 0.54 |
Kavitationsfaktor 75% | 0.45 |
Kvs-værdier [m³/h] | 8 m³/h |
Læktab [% Kvs] | 0.02 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | Returløb |
Pakning DP-materiale | EPDM |
PN alternativ VSP | 0 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62 |
SCIP-dossier produktnavn | AVPQ PN16 DN15-32 |
Spindelposition | Normalt åben |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | G 1 1/4 A |
Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
Trykklasse | PN 16 |
Trykregulator | Differenstryksregulator |
Type | AVPQ |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhusets materiale | Rødbronze CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventilkegle DP-materiale | Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As |
Ventilstørrelse | DN 25 |
Ventilsædets materiale | Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571 |