AVPB, PN 25, DN 50, Flow [m³/h]: 0.80 - 15.00, 0.20 bar - 1.00 bar, Flange, G 2 1/2 A, Monteringsversion: Returløb
003H6470
AVPB PN25 50/25 0,2-1,0 flange retur
AVPB PN25 50/25 0,2-1,0 flange retur
Bruttovægt | 14.276 Kg |
Nettovægt | 14.276 Kg |
Volume | 24.624 Liter |
EAN nr. | 5702421539897 |
Bruttovægt | 14.276 Kg |
Nettovægt | 14.276 Kg |
Volume | 24.624 Liter |
EAN nr. | 5702421539897 |
Aktuatormembranmateriale | EPDM |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPB PN25 50/25 0,2-1,0 flange retur |
Diameter [mm] | 50 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 16 bar |
dPb virtuel | 0.2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flow [m³/h] | 12 m³/h |
Flow [m³/h] [Maks.] | 15 m³/h |
Flow [m³/h] [Min.] | 0.8 m³/h |
Flowbegrænsning | Ja |
Flowregulering | Nej |
Funktion | Diff.tryk og flowbegrænser |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Ja |
Funktion VSP – T | Nej |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 1 bar |
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 0.2 bar |
Indstillingstype | Indstillelig |
Kavitationsfaktor | 0.6 |
Kvs-værdier [m³/h] | 25 m³/h |
Læktab [% Kvs] | 0.05 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | Returløb |
Pakning DP-materiale | EPDM |
PN alternativ VSP | 16 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelposition | Normalt åben |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | G 2 1/2 A |
Tilslutningstyper | Flange |
Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
Trykklasse | PN 25 |
Trykregulator | Differenstryksregulator |
Type | AVPB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhusets materiale | Duktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Ventilkegle DP-materiale | Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As |
Ventilstørrelse | DN 50 |
Ventilsædets materiale | Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571 |
Aktuatormembranmateriale | EPDM |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPB PN25 50/25 0,2-1,0 flange retur |
Diameter [mm] | 50 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 16 bar |
dPb virtuel | 0.2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flow [m³/h] | 12 m³/h |
Flow [m³/h] [Maks.] | 15 m³/h |
Flow [m³/h] [Min.] | 0.8 m³/h |
Flowbegrænsning | Ja |
Flowregulering | Nej |
Funktion | Diff.tryk og flowbegrænser |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Ja |
Funktion VSP – T | Nej |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 1 bar |
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 0.2 bar |
Indstillingstype | Indstillelig |
Kavitationsfaktor | 0.6 |
Kvs-værdier [m³/h] | 25 m³/h |
Læktab [% Kvs] | 0.05 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | Returløb |
Pakning DP-materiale | EPDM |
PN alternativ VSP | 16 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelposition | Normalt åben |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | G 2 1/2 A |
Tilslutningstyper | Flange |
Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
Trykklasse | PN 25 |
Trykregulator | Differenstryksregulator |
Type | AVPB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhusets materiale | Duktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Ventilkegle DP-materiale | Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As |
Ventilstørrelse | DN 50 |
Ventilsædets materiale | Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571 |