Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
003H6396 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
AVPB, PN 16, DN 20, Flow [m³/h]: 0.1 - 4.5, 0.05 bar - 0.5 bar, Udvendigt gevind, G 1 A, Monteringsversion: Returløb
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AVPB, PN 16, DN 20, Flow [m³/h]: 0.1 - 4.5, 0.05 bar - 0.5 bar, Udvendigt gevind, G 1 A, Monteringsversion: Returløb AVPB, PN 16, DN 20, Flow [m³/h]: 0.1 - 4.5, 0.05 bar - 0.5 bar, Udvendigt gevind, G 1 A, Monteringsversion: Returløb](https://assets.danfoss.com/photos/preview/143144/ID037342747678-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AVPB, PN 16, DN 20, Flow [m³/h]: 0.1 - 4.5, 0.05 bar - 0.5 bar, Udvendigt gevind, G 1 A, Monteringsversion: Returløb AVPB, PN 16, DN 20, Flow [m³/h]: 0.1 - 4.5, 0.05 bar - 0.5 bar, Udvendigt gevind, G 1 A, Monteringsversion: Returløb](https://assets.danfoss.com/photos/preview/143144/ID037342747678-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AVPB, PN 16, DN 20, Flow [m³/h]: 0.1 - 4.5, 0.05 bar - 0.5 bar, Udvendigt gevind, G 1 A, Monteringsversion: Returløb
003H6396
AVPB PN16 20/6,3 0,05-0,5 gevind retur