AVPB, PN 16, DN 15, Flow [m³/h]: 0.09 - 2.7, 0.05 bar - 0.5 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: Returløb

003H6395

AVPB PN16 15/4 0,05-0,5 gevind retur

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.13 Kilogram
Nettovægt 2.12 Kilogram
Volume 6.989 Liter
EAN nr. 5702421539149

 

Aktuatormembranmateriale EPDM
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description AVPB PN16 15/4 0,05-0,5 gevind retur
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 12 bar
dPb virtuel 0.2
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Flow [m³/h] 2.7 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.] 2.7 m³/h
Flow [m³/h] [Min.] 0.09 m³/h
Flowbegrænsning Ja
Flowregulering Nej
Funktion Diff.tryk og flowbegrænser
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Ja
Funktion VSP – T Nej
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 0.5 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.05 bar
Indstillingstype Adjustable
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100% 0.41
Kavitationsfaktor 25% 0.69
Kavitationsfaktor 50% 0.62
Kavitationsfaktor 75% 0.6
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 4 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.02
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Returløb
Pakning DP-materiale EPDM
PN alternativ VSP 0
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 3/4 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Trykregulator Differenstryksregulator
Type AVPB
Ventilhusets materiale Rødbronze CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkegle DP-materiale Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilstørrelse DN 15
Ventilsædets materiale Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality