AFPQ 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5712

Funktion: Diff.tryk og flowregulator

Produktdetaljer

Bruttovægt 32.2 Kilogram
Nettovægt 21.6 Kilogram
Volume 191.52 Liter
EAN nr. 5715162388440

 

Aktuatormembranmateriale EPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2] 160 cm²
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Diameter [mm] [Maks.] 125 mm
Diameter [mm] [Min] 65 mm
Driftstryk [bar] [Maks.] 40 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] 0.2 bar
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Diff.tryk og flowregulator
Husets materiale Stål, mat.nr. 1.0345, forzinket
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 1.5 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.5 bar
Indstillingstype Adjustable
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Returløb
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar] 40 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] 1.5 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.] 0.5 bar
Trykklasse PN 40
Trykregulator Differenstryksregulator
Type AFPQ 2

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality