AFPA 2, PN 16, 1.50 bar - 6.00 bar, 80 cm²

003G5689

Differential pressure relief actuator

Produktdetaljer

Bruttovægt 12.371 Kilogram
Nettovægt 10 Kilogram
Volume 53.1 Liter
EAN nr. 5715162292587

 

Aktuatormembranmateriale EPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2] 80 cm²
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30 %
Applikation Fjernvarme og køling
China RoHS compliance Out of scope
Description Differential pressure relief actuator
Diameter [mm] [Maks.] 125 mm
Diameter [mm] [Min] 65 mm
Driftstryk [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Diff.tryk aflastningsregulator
Husets materiale Stål, mat.nr. 1.0345, forzinket
In scope of WEEE and contain batteries No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 6 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 1.5 bar
Indstillingstype Indstillelig
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Bypass
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Trykregulator Differenstryksaflastningsregulator
Type AFPA 2