AFA 2, PN 16, 0.1 bar - 0.4 bar, 640 cm²

003G5666

VVS: 406478666

Pressure relief actuator

Toote üksikasjad

Bruttovægt 49 Kilogram
Nettovægt 36 Kilogram
Volume 191.52 Liter
EAN nr. 5710104096131

 

Aktuatormembranmateriale EPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2] 640 cm²
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Description Pressure relief actuator
Diameter [mm] [Maks.] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 65 mm
Driftstryk [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Trykaflastning
Husets materiale Stål, mat.nr. 1.0345, forzinket
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 0.4 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.1 bar
Indstillingstype Adjustable
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Bypass
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] 0.4 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.] 0.1 bar
Trykklasse PN 16
Trykregulator Trykaflastningsregulator
Type AFA 2
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality