AFA 2, PN 16, 1.00 bar - 3.00 bar, 160 cm²

003G5662

VVS: 406478662

Pressure relief actuator

Produktdetaljer

Bruttovægt 14.7 Kilogram
Nettovægt 12.5 Kilogram
Volume 49.619 Liter
EAN nr. 5710104096179

 

Aktuatormembranmateriale EPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2] 160 cm²
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30 %
Description Pressure relief actuator
Diameter [mm] [Maks.] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 65 mm
Driftstryk [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Trykaflastning
Husets materiale Stål, mat.nr. 1.0345, forzinket
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 3 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 1 bar
Indstillingstype Adjustable
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Bypass
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] 3 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.] 1 bar
Trykklasse PN 16
Trykregulator Trykaflastningsregulator
Type AFA 2
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality