AFA 2, PN 16, 4 bar - 14 bar, 32 cm²

003G5659

VVS: 406478659

Pressure relief actuator

Detalles del producto

Bruttovægt 12.381 Kilogram
Nettovægt 11.6 Kilogram
Volume 48.764 Liter
EAN nr. 5710104096216

 

Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] 14 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] 4 bar
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Control del caudal No
Controlador de presión Controlador de alivio de presión
Description Pressure relief actuator
Diameter [mm] [Maks.] 125 mm
Diameter [mm] [Min] 65 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Función Alivio de presión
Grupo de productos Actuators - Pressure Flow
Limitación del caudal No
Material del cuerpo Material de acero No 1.0345, zincado
Material del diafragma del actuador EPDM (laminado y reforzado con fibras)
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Presión de funcionamiento [bar] [Max] 16 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Max] 14 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min] 4 bar
Tamaño del actuador [cm2] 32 cm²
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tipo AFA 2
Tipo de ajuste Adjustable
Tipo de montaje Bypass
Tryk nominelt [bar] 16 bar
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality