AFD 2, PN 40, 3 bar - 8.5 bar, 80 cm²

003G5624

VVS: 406478624

Pressure reduction actuator

Produktdetaljer

Bruttovægt 12.566 Kilogram
Nettovægt 9.67 Kilogram
Volume 68.517 Liter
EAN nr. 5715162001479

 

Aktuatormembranmateriale EPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2] 80 cm²
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Applikation Fjernvarme og køling
Description Pressure reduction actuator
Diameter [mm] [Maks.] 125 mm
Diameter [mm] [Min] 65 mm
Driftstryk [bar] [Maks.] 40 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Trykbegræns.regulator
Husets materiale Stål, mat.nr. 1.0345, forzinket
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 8.5 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 3 bar
Indstillingstype Adjustable
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Monteringsversion Flow
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar] 40 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] 8.5 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.] 3 bar
Trykklasse PN 40
Trykregulator Trykbegræns.regulator
Type AFD 2
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality