AFP 2, PN 16, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5609

VVS: 406478609

Differenstryk aktuator

Produktdetaljer

Bruttovægt 25.6 Kilogram
Nettovægt 15 Kilogram
Volume 191.52 Liter
EAN nr. 5710104518206

 

Aktuatormembranmateriale EPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2] 320 cm²
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Description Differenstryk aktuator
Diameter [mm] [Maks.] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 65 mm
Driftstryk [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Diff.trykregulator
Husets materiale Stål, mat.nr. 1.0345, forzinket
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 1.5 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.4 bar
Indstillingstype Adjustable
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Trykregulator Differenstryksregulator
Type AFP 2
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality