AFP 2, PN 16, 1 bar - 2.5 bar, 160 cm²

003G5607

VVS: 406478607

Differenstryk aktuator

Produktdetaljer

Bruttovægt 13.2 Kilogram
Nettovægt 12 Kilogram
Volume 52.392 Liter
EAN nr. 5710104096261

 

Aktuatormembranmateriale EPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2] 160 cm²
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Description Differenstryk aktuator
Diameter [mm] [Maks.] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 65 mm
Driftstryk [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Diff.trykregulator
Husets materiale Stål, mat.nr. 1.0345, forzinket
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 2.5 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 1 bar
Indstillingstype Adjustable
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Trykregulator Differenstryksregulator
Type AFP 2

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality