AFQMP 2, PN 16, DN 100, 0.1 bar - 1 bar, Flow [m³/h]: 12 - 138, Flange, Monteringsversion: fri

003G5562

Pressure independent control valve

Produktdetaljer

Bruttovægt 92.5 Kilogram
Nettovægt 64.5 Kilogram
Volume 633.6 Liter
EAN nr. 5714279064599

 

Aktuatormembranmateriale EPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2] 160 cm²
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme og køling
Description Pressure independent control valve
Diameter [mm] 100 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 15 bar
Driftstryk [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow [m³/h] 138 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.] 138 m³/h
Flow [m³/h] [Min.] 12 m³/h
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] 1 bar
Flowbegrænsning Ja
Flowregulering Ja
Funktion Flowregulatorer med integr. reguleringsventil
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 1 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.1 bar
Indstillingstype Adjustable
Kavitationsfaktor 0.4
Kavitationsfaktor 100% 0.35
Kavitationsfaktor 25% 0.45
Kavitationsfaktor 50% 0.45
Kavitationsfaktor 75% 0.4
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 160 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.01
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Pakning CV-materiale EPDM
Pakning DP-materiale EPDM
PN alternativ VSP 25
Produktgruppe Pressure flow controllers
Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystem Kammer
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse DN 100
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] 1 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.] 0.1 bar
Trykklasse PN 16
Trykregulator Nej
Type AFQMP 2
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.01
Vandring [mm] 19 mm
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkegle CV-materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilkegle DP-materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilstørrelse DN 100
Ventilsædets DP-materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality