AFQMP 2, PN 16, DN 65, 0.1 bar - 1 bar, Flow [m³/h]: 5.4 - 61, Flange, Monteringsversion: fri

003G5560

Pressure independent control valve

Produktdetaljer

Bruttovægt 56.5 Kilogram
Nettovægt 44.5 Kilogram
Volume 499.2 Liter
EAN nr. 5714279064551

 

Aktuatormembranmateriale EPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2] 160 cm²
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme og køling
Description Pressure independent control valve
Diameter [mm] 65 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 16 bar
Driftstryk [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow [m³/h] 61 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.] 61 m³/h
Flow [m³/h] [Min.] 5.4 m³/h
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] 1 bar
Flowbegrænsning Ja
Flowregulering Ja
Funktion Flowregulatorer med integr. reguleringsventil
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 1 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.1 bar
Indstillingstype Adjustable
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100% 0.52
Kavitationsfaktor 25% 0.67
Kavitationsfaktor 50% 0.67
Kavitationsfaktor 75% 0.6
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 60 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.01
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Pakning CV-materiale EPDM
Pakning DP-materiale EPDM
PN alternativ VSP 25
Produktgruppe Pressure flow controllers
Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystem Kammer
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse DN 65
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] 1 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.] 0.1 bar
Trykklasse PN 16
Trykregulator Nej
Type AFQMP 2
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.01
Vandring [mm] 12 mm
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkegle CV-materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilkegle DP-materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilstørrelse DN 65
Ventilsædets DP-materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality