AFQM 2, PN 40, DN 200, Flow [m³/h]: 54.00 - 270.00, Flange, Monteringsversion: fri
003G5538
Pressure independent control valve
Pressure independent control valve
Bruttovægt | 317 Kg |
Nettovægt | 292 Kg |
Volume | 192 Liter |
EAN nr. | 5714279065633 |
Bruttovægt | 317 Kg |
Nettovægt | 292 Kg |
Volume | 192 Liter |
EAN nr. | 5714279065633 |
Aktuatormembranmateriale | EPDM (rullende, fiber forstærket) |
Aktuatorstørrelse [cm2] | 320 cm² |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Fjernvarme og køling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Pressure independent control valve |
Diameter [mm] | 200 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 10 bar |
Driftstryk [bar] [Maks.] | 40 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flow [m³/h] | 270 m³/h |
Flow [m³/h] [Maks.] | 270 m³/h |
Flow [m³/h] [Min.] | 54 m³/h |
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] | 0.2 bar |
Flowbegrænsning | Ja |
Flowregulering | Ja |
Funktion | Flowregulatorer med integr. reguleringsventil |
Funktion VSP – P | Nej |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indstillingstype | FAST |
Kavitationsfaktor | 0.4 |
Kavitationsfaktor 100% | 0.32 |
Kavitationsfaktor 25% | 0.59 |
Kavitationsfaktor 50% | 0.5 |
Kavitationsfaktor 75% | 0.38 |
Kvs-værdier [m³/h] | 650 m³/h |
Læktab [% Kvs] | 0.01 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | fri |
Pakning CV-materiale | EPDM |
Pakning DP-materiale | EPDM |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystem | Kammer |
Spindelposition | Normalt åben |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | DN 200 |
Tilslutningstyper | Flange |
Tryk nominelt [bar] | 40 bar |
Trykklasse | PN 40 |
Trykregulator | Nej |
Type | AFQM 2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] | 0.01 |
Vandring [mm] | 28 mm |
Ventilhusets materiale | Støbejern GP240GH (GS-C 25) |
Ventilkegle CV-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
Ventilkegle DP-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
Ventilstørrelse | DN 200 |
Ventilsædets DP-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
Ventilsædets materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
Aktuatormembranmateriale | EPDM (rullende, fiber forstærket) |
Aktuatorstørrelse [cm2] | 320 cm² |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Fjernvarme og køling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Pressure independent control valve |
Diameter [mm] | 200 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 10 bar |
Driftstryk [bar] [Maks.] | 40 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flow [m³/h] | 270 m³/h |
Flow [m³/h] [Maks.] | 270 m³/h |
Flow [m³/h] [Min.] | 54 m³/h |
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] | 0.2 bar |
Flowbegrænsning | Ja |
Flowregulering | Ja |
Funktion | Flowregulatorer med integr. reguleringsventil |
Funktion VSP – P | Nej |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indstillingstype | FAST |
Kavitationsfaktor | 0.4 |
Kavitationsfaktor 100% | 0.32 |
Kavitationsfaktor 25% | 0.59 |
Kavitationsfaktor 50% | 0.5 |
Kavitationsfaktor 75% | 0.38 |
Kvs-værdier [m³/h] | 650 m³/h |
Læktab [% Kvs] | 0.01 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | fri |
Pakning CV-materiale | EPDM |
Pakning DP-materiale | EPDM |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystem | Kammer |
Spindelposition | Normalt åben |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | DN 200 |
Tilslutningstyper | Flange |
Tryk nominelt [bar] | 40 bar |
Trykklasse | PN 40 |
Trykregulator | Nej |
Type | AFQM 2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] | 0.01 |
Vandring [mm] | 28 mm |
Ventilhusets materiale | Støbejern GP240GH (GS-C 25) |
Ventilkegle CV-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
Ventilkegle DP-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
Ventilstørrelse | DN 200 |
Ventilsædets DP-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
Ventilsædets materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |