AFQM 2, PN 16, DN 80, Flow [m³/h]: 8 - 40, Flange, Monteringsversion: fri

003G5502

Trykuafhængig reguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 50 Kilogram
Nettovægt 43.5 Kilogram
Volume 191.52 Liter
EAN nr. 5714279064957

 

Aktuatormembranmateriale EPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2] 160 cm²
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme og køling
Description Trykuafhængig reguleringsventil
Diameter [mm] 80 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 16 bar
Driftstryk [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow [m³/h] 40 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.] 40 m³/h
Flow [m³/h] [Min.] 8 m³/h
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] 0.2 bar
Flowbegrænsning Ja
Flowregulering Ja
Funktion Flowregulatorer med integr. reguleringsventil
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Indeholder batterier No
Indstillingstype Fixed
Kavitationsfaktor 0.55
Kavitationsfaktor 100% 0.51
Kavitationsfaktor 25% 0.63
Kavitationsfaktor 50% 0.63
Kavitationsfaktor 75% 0.57
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 80 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.01
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Pakning CV-materiale EPDM
Pakning DP-materiale EPDM
PN alternativ VSP 25
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystem Kammer
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse DN 80
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Trykregulator Nej
Type AFQM 2
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.01
Vandring [mm] 19 mm
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkegle CV-materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilkegle DP-materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilstørrelse DN 80
Ventilsædets DP-materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021

액세서리

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality