Adapter new AFP2 to old VFG/Q2(1) DN15-250

003G1780

Type: Adaptere

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.232 Kilogram
Nettovægt 0.163 Kilogram
Volume 1.035 Liter
EAN nr. 5710104096315

 

Applikation Fjernvarme og køling
Description Adapter new AFP2 to old VFG/Q2(1) DN15-250
Diameter [mm] [Maks.] 15 mm
Diameter [mm] [Min] 250 mm
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Indeholder batterier No
Produktgruppe Accessories - SAC
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar] 40 bar
Type Adapters
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Maks.] 40 bar
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Min.] 16 bar

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality