Klemringsfitting fi6 til indvendigt gevind med låseskrue

003G1599

Klemringsfitting fi6 til indvendigt gevind med låseskrue

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.114 Kilogram
Nettovægt 0.114 Kilogram
Volume 1.379 Liter
EAN nr. 5702421814185

 

Description Klemringsfitting fi6 til indvendigt gevind med låseskrue
Indeholder batterier No
Materiale Messing CW602
Produktgruppe Accessories - SAC
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilslutningsstørrelse G 1/4
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Type Compression fittings for impulse tubes
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.] 50 mm
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.] 15 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality