PCV-VFQ 21, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Flange

003G1543

Mont.sæt PCV-VFQ21 PN25 100/125 flange

Produktdetaljer

Bruttovægt 84.5 Kilogram
Nettovægt 84.5 Kilogram
Volume 218.88 Liter
EAN nr. 5702421814017

 

Aktuatorstørrelse [cm2] 250 cm²
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Description Mont.sæt PCV-VFQ21 PN25 100/125 flange
Diameter [mm] 100 mm
Differenstrykområde [bar] [Min.] 0.5 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-karakteristik Lineær optimeret
Funktion PCV monteringssæt
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 15 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.5 bar
Kavitationsfaktor 0.4
Kavitationsfaktor 100% 0.35
Kavitationsfaktor 25% 0.65
Kavitationsfaktor 50% 0.62
Kavitationsfaktor 75% 0.4
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 125 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.05
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Pakningsmateriale EPDM
Produktgruppe Pilot - controlled valves
Reguleringsforhold 300:1
Spindelposition Normalt lukket
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykklasse PN 25
Type PCV-VFQ 21
Ventilhusets materiale Duktilt støbejern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkeglemateriale Rustfast stål, mat. nr. 1.4404
Ventilstørrelse DN 100
Ventilsædets materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality