PCV-VFG 21, PN 25, DN 150, 320.00 m³/h, Flange

003G1525

Mont.sæt PCV-VFG21 PN25 150/320 flange

Produktdetaljer

Bruttovægt 209 Kilogram
Nettovægt 209 Kilogram
Volume 528 Liter
EAN nr. 5702421813751

 

Aktuatorstørrelse [cm2] 630 cm²
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Description Mont.sæt PCV-VFG21 PN25 150/320 flange
Diameter [mm] 150 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 12 bar
Differenstrykområde [bar] [Min.] 0.5 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-karakteristik Lineær optimeret
Funktion PCV monteringssæt
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.3
Kavitationsfaktor 100% 0.22
Kavitationsfaktor 25% 0.47
Kavitationsfaktor 50% 0.38
Kavitationsfaktor 75% 0.3
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 320 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.05
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Pakningsmateriale EPDM
Produktgruppe Pilot - controlled valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 400:1
Spindelposition Normalt lukket
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykklasse PN 25
Type PCV-VFG 21
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilhusets materiale Støbejern EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Ventilkeglemateriale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilstørrelse DN 150
Ventilsædets materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4313

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality