AFA-olie, PN 25, 0.2 bar - 1.2 bar, 250 cm²

003G1473

AFA OLIE PB25 0,15 -1,2 250 cm2 sølv

Produktdetaljer

Bruttovægt 13 Kilogram
Nettovægt 13 Kilogram
Volume 47.317 Liter
EAN nr. 5702421815595

 

Aktuatorstørrelse [cm2] 250 cm²
Description AFA OLIE PB25 0,15 -1,2 250 cm2 sølv
Driftstryk [bar] [Maks.] 25 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Silver
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Trykaflastningsregulator
Husets materiale Stål, mat. nr. 1,0338, zinkbelagt og gult forkromet
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 1.5 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.15 bar
Indstillingstype Adjustable
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Bypass
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilladte medier Termo oil
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] 1.2 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.] 0.2 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Trykaflastningsregulator
Type AFA Oil

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality