AFD-olie, PN 25, 0.10 bar - 0.70 bar, 250 cm², Gul

003G1471

AFD OLIE PB25 0,1-0,7 250 cm2 gul

Produktdetaljer

Bruttovægt 12 Kilogram
Nettovægt 12 Kilogram
Volume 47 Liter
EAN nr. 5702421815571

 

Aktuatorstørrelse [cm2] 250 cm²
Description AFD OLIE PB25 0,1-0,7 250 cm2 gul
Driftstryk [bar] [Maks.] 25 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Gul
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Trykbegræns.regulator
Husets materiale Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 0.7 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.1 bar
Indstillingstype Adjustable
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Flow
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
Tilladte medier Termo oil
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] 0.7 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.] 0.1 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Trykbegræns.regulator
Type AFD Oil
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality