AFD, PN 25, 1 bar - 6 bar, 160 cm², Blå

003G1413

AFD PB25 1 - 6 160 cm2 BlåC

Produktdetaljer

Bruttovægt 49 Kilogram
Nettovægt 32.4 Kilogram
Volume 277.378 Liter
EAN nr. 5710104033174

 

Aktuatormembranmateriale EPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2] 160 cm²
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Description AFD PB25 1 - 6 160 cm2 BlåC
Diameter [mm] [Maks.] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Driftstryk [bar] [Maks.] 25 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Blå
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Trykbegræns.regulator
Husets materiale Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 6 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 1 bar
Indstillingstype Adjustable
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Flow
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] 6 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.] 1 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Trykbegræns.regulator
Type AFD

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality