Følerlommer, PN 40, null: AFT, 401 mm, R1" DIN2999, Rustfrit stål

003G1412

Følerlomme, AFT, R1Z, SS, PN40

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.619 Kilogram
Nettovægt 0.36 Kilogram
Volume 10.416 Liter
EAN nr. 5710104011523

 

Description Følerlomme, AFT, R1Z, SS, PN40
Diameter [mm] 24 mm
For product type AFT
Indeholder batterier No
Længde [mm] 401 mm
Materiale Rustfrit stål
Produktgruppe Accessories - SAC
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilslutningsstørrelse R1" DIN2999
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 40 bar
Trykklasse PN 40
Type Immersion pockets
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Maks.] 16 bar
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Min.] 16 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality