Følerlommer, PN 40, null: AFT, 401 mm, R1" DIN2999

003G1399

Følerlomme, AFT, R1Z, bronze, PN40

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.65 Kilogram
Nettovægt 0.566 Kilogram
Volume 10.752 Liter
EAN nr. 5702421812495

 

Description Følerlomme, AFT, R1Z, bronze, PN40
Diameter [mm] 24 mm
For product type AFT
Indeholder batterier No
Længde [mm] 401 mm
Materiale Bronze
Produktgruppe Accessories - SAC
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilslutningsstørrelse R1" DIN2999
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 40 bar
Trykklasse PN 40
Type Immersion pockets
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Maks.] 16 bar
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Min.] 16 bar

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality