Impulsledninger, 10 mm, G 1/4, 1500 mm, Kobber CW 024A, null: AFP(Q)/B
003G1391
VVS: 406477411
Impulsledningsæt AF G1/4, fi10x1,5 m PN16
Impulsledningsæt AF G1/4, fi10x1,5 m PN16
Bruttovægt | 0.574 Kg |
Nettovægt | 0.433 Kg |
Volume | 3.538 Liter |
EAN nr. | 5702421812419 |
Bruttovægt | 0.574 Kg |
Nettovægt | 0.433 Kg |
Volume | 3.538 Liter |
EAN nr. | 5702421812419 |
Description | Impulsledningsæt AF G1/4, fi10x1,5 m PN16 |
Diameter [mm] | 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
For product type | AFP(Q)/B |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Længde [mm] | 1500 mm |
Materiale | Kobber CW 024A |
Produktgruppe | Accessories - SAC |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 7c43cb77-911c-4b9f-aed9-1ac41d81c831 |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | G 1/4 |
Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
Type | Impulse tubes |
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.] | 250 mm |
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.] | 15 mm |
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Maks.] | 16 bar |
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Min.] | 16 bar |
Description | Impulsledningsæt AF G1/4, fi10x1,5 m PN16 |
Diameter [mm] | 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
For product type | AFP(Q)/B |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Længde [mm] | 1500 mm |
Materiale | Kobber CW 024A |
Produktgruppe | Accessories - SAC |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 7c43cb77-911c-4b9f-aed9-1ac41d81c831 |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | G 1/4 |
Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
Type | Impulse tubes |
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.] | 250 mm |
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.] | 15 mm |
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Maks.] | 16 bar |
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Min.] | 16 bar |