Impulsledninger, 10 mm, G 1/4, Rustfrit stål, null: AFPB (-F), DN 32; DN 25
003G1357
Impulsledninger til AFPB (-F) PN40 25/32
Impulsledninger til AFPB (-F) PN40 25/32
Bruttovægt | 0.085 Kilogram |
Nettovægt | 0.085 Kilogram |
Volume | 1.079 Liter |
EAN nr. | 5702421812075 |
Bruttovægt | 0.085 Kilogram |
Nettovægt | 0.085 Kilogram |
Volume | 1.079 Liter |
EAN nr. | 5702421812075 |
Description | Impulsledninger til AFPB (-F) PN40 25/32 |
Diameter [mm] | 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
For product type | AFPB (-F) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale | Rustfrit stål |
Produktgruppe | Accessories - SAC |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
SCIP-dossier produktnavn | AF IMPULSE TUBES (2) |
Til ventilstørrelse |
DN 25 DN 32 |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | G 1/4 |
Tryk nominelt [bar] | 40 bar |
Type | Impulse tubes |
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.] | 32 mm |
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.] | 25 mm |
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Maks.] | 40 bar |
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Min.] | 16 bar |
Description | Impulsledninger til AFPB (-F) PN40 25/32 |
Diameter [mm] | 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
For product type | AFPB (-F) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale | Rustfrit stål |
Produktgruppe | Accessories - SAC |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
SCIP-dossier produktnavn | AF IMPULSE TUBES (2) |
Til ventilstørrelse |
DN 25 DN 32 |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | G 1/4 |
Tryk nominelt [bar] | 40 bar |
Type | Impulse tubes |
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.] | 32 mm |
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.] | 25 mm |
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Maks.] | 40 bar |
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Min.] | 16 bar |