Impulsledninger, 10 mm, G 1/4, Rustfrit stål, null: AFQ, DN 100

003G1346

Impulsledninger til AFQ PN40 100

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.28 Kilogram
Nettovægt 0.28 Kilogram
Volume 0.5 Liter
EAN nr. 5702421811962

 

Description Impulsledninger til AFQ PN40 100
Diameter [mm] 10 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
For product type AFQ
Indeholder batterier No
Materiale Rustfrit stål
Produktgruppe Accessories - SAC
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP-dossier produktnavn AF IMPULSE TUBES (2)
Til ventilstørrelse DN 100
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 1/4
Tryk nominelt [bar] 40 bar
Type Impulse tubes
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.] 100 mm
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.] 100 mm
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Maks.] 40 bar
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Min.] 16 bar

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality