AFQM, PN 25, DN 100, Flow [m³/h]: 12.6 - 63, Flange, Monteringsversion: fri

003G1090

VVS: 461047516

AFQM PN25 100/125 /0,2 flange frem/ret

Produktdetaljer

Bruttovægt 120 Kilogram
Nettovægt 120 Kilogram
Volume 633.6 Liter
EAN nr. 5702421809044

 

Aktuatormembranmateriale EPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2] 250 cm²
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description AFQM PN25 100/125 /0,2 flange frem/ret
Diameter [mm] 100 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 15 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Flow [m³/h] 63 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.] 63 m³/h
Flow [m³/h] [Min.] 12.6 m³/h
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] 0.2 bar
Flowbegrænsning Ja
Flowregulering Ja
Funktion Flowregulatorer med integr. reguleringsventil
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Indeholder batterier No
Indstillingstype None
Kavitationsfaktor 0.35
Kavitationsfaktor 100% 0.31
Kavitationsfaktor 25% 0.35
Kavitationsfaktor 50% 0.38
Kavitationsfaktor 75% 0.42
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 125 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.01
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Pakning CV-materiale EPDM
Pakning DP-materiale EPDM
PN alternativ VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystem Bælg (rustfrit stål mat.nr. 1.4571)
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse DN 100
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Nej
Type AFQM
Vandring [mm] 20 mm
Ventilhusets materiale Duktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkegle CV-materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4404
Ventilkegle DP-materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4404
Ventilstørrelse DN 100
Ventilsædets materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality