AFQM, PN 25, DN 65, Flow [m³/h]: 5.60 - 28.00, Flange, Monteringsversion: fri
003G1088
VVS: 461047513
AFQM PN25 65/50 /0,2 flange frem/retur
AFQM PN25 65/50 /0,2 flange frem/retur
Bruttovægt | 77.6 Kilogram |
Nettovægt | 58.5 Kilogram |
Volume | 487.812 Liter |
EAN nr. | 5702421809020 |
Bruttovægt | 77.6 Kilogram |
Nettovægt | 58.5 Kilogram |
Volume | 487.812 Liter |
EAN nr. | 5702421809020 |
Aktuatormembranmateriale | EPDM (rullende, fiber forstærket) |
Aktuatorstørrelse [cm2] | 250 cm² |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AFQM PN25 65/50 /0,2 flange frem/retur |
Diameter [mm] | 65 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 20 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flow [m³/h] | 28 m³/h |
Flow [m³/h] [Maks.] | 28 m³/h |
Flow [m³/h] [Min.] | 5.6 m³/h |
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] | 0.2 bar |
Flowbegrænsning | Ja |
Flowregulering | Ja |
Funktion | Flowregulatorer med integr. reguleringsventil |
Funktion VSP – P | Nej |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indstillingstype | Ingen |
Kavitationsfaktor | 0.5 |
Kavitationsfaktor 100% | 0.44 |
Kavitationsfaktor 25% | 0.5 |
Kavitationsfaktor 50% | 0.51 |
Kavitationsfaktor 75% | 0.53 |
Kvs-værdier [m³/h] | 50 m³/h |
Læktab [% Kvs] | 0.01 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | fri |
Pakning CV-materiale | EPDM |
Pakning DP-materiale | EPDM |
PN alternativ VSP | 16 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystem | Bælg (rustfrit stål mat.nr. 1.4571) |
Spindelposition | Normalt åben |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | DN 65 |
Tilslutningstyper | Flange |
Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
Trykklasse | PN 25 |
Trykregulator | Nej |
Type | AFQM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 12 mm |
Ventilhusets materiale | Duktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Ventilkegle CV-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4404 |
Ventilkegle DP-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4404 |
Ventilstørrelse | DN 65 |
Ventilsædets materiale | Rustfast stål, mat.nr. 1.4021 |
Aktuatormembranmateriale | EPDM (rullende, fiber forstærket) |
Aktuatorstørrelse [cm2] | 250 cm² |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AFQM PN25 65/50 /0,2 flange frem/retur |
Diameter [mm] | 65 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 20 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flow [m³/h] | 28 m³/h |
Flow [m³/h] [Maks.] | 28 m³/h |
Flow [m³/h] [Min.] | 5.6 m³/h |
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] | 0.2 bar |
Flowbegrænsning | Ja |
Flowregulering | Ja |
Funktion | Flowregulatorer med integr. reguleringsventil |
Funktion VSP – P | Nej |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indstillingstype | Ingen |
Kavitationsfaktor | 0.5 |
Kavitationsfaktor 100% | 0.44 |
Kavitationsfaktor 25% | 0.5 |
Kavitationsfaktor 50% | 0.51 |
Kavitationsfaktor 75% | 0.53 |
Kvs-værdier [m³/h] | 50 m³/h |
Læktab [% Kvs] | 0.01 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | fri |
Pakning CV-materiale | EPDM |
Pakning DP-materiale | EPDM |
PN alternativ VSP | 16 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystem | Bælg (rustfrit stål mat.nr. 1.4571) |
Spindelposition | Normalt åben |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | DN 65 |
Tilslutningstyper | Flange |
Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
Trykklasse | PN 25 |
Trykregulator | Nej |
Type | AFQM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 12 mm |
Ventilhusets materiale | Duktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Ventilkegle CV-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4404 |
Ventilkegle DP-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4404 |
Ventilstørrelse | DN 65 |
Ventilsædets materiale | Rustfast stål, mat.nr. 1.4021 |