AFQM 6, PN 16, DN 50, Flow [m³/h]: 3.2 - 16, Flange, Monteringsversion: fri

003G1083

VVS: 461047032

AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 flange frem/ret

Detaily produktu

Brutto hmotnost 34 Kilogram
Čistá hmotnost 34 Kilogram
Objem 188.057 Liter
EAN 5702421808979

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 příruba přívodní/vratná
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] 0.2 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem
Funkce VSP - P Ne
Funkce VSP - Q Ne
Funkce VSP - T Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 32 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.5
Kavitační faktor 100 % 0.34
Kavitační faktor 25 % 0.58
Kavitační faktor 50 % 0.52
Kavitační faktor 75 % 0.5
Materiál kuželky ventilu CV Nerezová ocel, materiál č. 1.4404
Materiál kuželky ventilu DP Nerezová ocel, materiál č. 1.4404
Materiál membrány pohonu EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny)
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventilu Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál těsnění CV Kov
Materiál těsnění DP EPDM
Omezení průtoku Ano
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Poloha vřetena Normálně otevřen
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 50 mm
Průsak [% Kvs] 0.01
Průtok [m3/h] 16 m³/h
Průtok [m³/h] [max.] 16 m³/h
Průtok [m³/h] [min.] 3.2 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ano
Regulátor tlaku Ne
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 16 bar
SCIP dossier no. f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
SCIP dossier product name AFQM DN40-50
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AFQM 6
Typ nastavení None
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 16
Velikost pohonu [cm2] 250 cm²
Velikost připojení DN 50
Velikost ventilu DN 50
Verze montáže volná
Zdvih [mm] 12 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality