AFD-olie, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², RØD

003G1042

AFD OLIE PB25 1-6 80 cm2 rød

Produktdetaljer

Bruttovægt 8.881 Kilogram
Nettovægt 8.881 Kilogram
Volume 26.754 Liter
EAN nr. 5702421808566

 

Aktuatorstørrelse [cm2] 80 cm²
Description AFD OLIE PB25 1-6 80 cm2 rød
Driftstryk [bar] [Maks.] 25 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve RØD
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Trykbegræns.regulator
Husets materiale Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 6 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 1 bar
Indstillingstype Adjustable
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Flow
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP-dossier produktnavn AFD/A
Tilladte medier Termo oil
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] 6 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.] 1 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Trykbegræns.regulator
Type AFD Oil

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality