AFPQ, PN 40, 0.15 bar - 1.50 bar, 0.20 bar, 250 cm², RØD

003G1031

AFPQ PN40 0,15-1,5/0,2 250cm2 rød

Produktdetaljer

Bruttovægt 26.4 Kilogram
Nettovægt 26.4 Kilogram
Volume 49.39 Liter
EAN nr. 5702421808450

 

Aktuatormembranmateriale EPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2] 250 cm²
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Description AFPQ PN40 0,15-1,5/0,2 250cm2 rød
Diameter [mm] [Maks.] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Driftstryk [bar] [Maks.] 40 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Farve RØD
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] 0.2 bar
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Ja
Funktion Diff.tryk og flowregulator
Husets materiale Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 1.5 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.15 bar
Indstillingstype Adjustable
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Returløb
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar] 40 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] 1.5 bar
Trykklasse PN 40
Trykregulator Differenstryksregulator
Type AFPQ
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality