AFPB-F, PN 25, 0.50 bar, 250 cm²

003G1027

AFPB-F PB25 0,5 250 cm2 indv. fjeder

Produktdetaljer

Bruttovægt 9.812 Kilogram
Nettovægt 9.812 Kilogram
Volume 19.6 Liter
EAN nr. 5702421808412

 

Aktuatorstørrelse [cm2] 250 cm²
Description AFPB-F PB25 0,5 250 cm2 indv. fjeder
Diameter [mm] [Maks.] 125 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
dPb virtuel 0.2
Driftstryk [bar] [Maks.] 25 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] 0.5 bar
Flowbegrænsning Ja
Flowregulering Nej
Funktion Diff.tryk og flowbegrænser
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 0.5 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.5 bar
Indstillingstype Fixed
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Returløb
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP-dossier produktnavn AFP/A/B
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] 0.5 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Differenstryksregulator
Type AFPB-F
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 7 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality