AFPA, PN 25, 0.10 bar - 0.60 bar, 250 cm²

003G1022

AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 gul

Produktdetaljer

Bruttovægt 13.547 Kilogram
Nettovægt 12.463 Kilogram
Volume 47.04 Liter
EAN nr. 5702421808368

 

Aktuatorstørrelse [cm2] 250 cm²
China RoHS compliance Out of scope
Description AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 gul
Diameter [mm] [Maks.] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Driftstryk [bar] [Maks.] 25 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Diff.tryk aflastningsregulator
In scope of WEEE and contain batteries No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 0.6 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.1 bar
Indstillingstype Indstillelig
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Bypass
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP-dossier produktnavn AFP/A/B
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Trykaflastningsregulator
Type AFPA
UK RoHS compliance Out of scope
Vandring [mm] 7 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality