AFP-9, PN 25, 1.00 bar - 6.00 bar, 80 cm², RØD

003G1014

VVS: 406477340

AFP-9 PB25 1-6 80cm2 rød

Produktdetaljer

Bruttovægt 8.76 Kilogram
Nettovægt 8.079 Kilogram
Volume 26.645 Liter
EAN nr. 5702421808283

 

Aktuatorstørrelse [cm2] 80 cm²
Description AFP-9 PB25 1-6 80cm2 rød
Diameter [mm] [Maks.] 125 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Driftstryk [bar] [Maks.] 25 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve RØD
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Diff.trykregulator
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 6 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 1 bar
Indstillingstype Adjustable
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP-dossier produktnavn AFP/A/B
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Differenstryksregulator
Type AFP-9
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 7 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality