AFA, PN 16, 0.05 bar - 0.4 bar, 630 cm², Gul

003G1013

AFA PN16 0,05-0,3 630cm2 gul

Produktdetaljer

Bruttovægt 23.392 Kilogram
Nettovægt 23.392 Kilogram
Volume 87.36 Liter
EAN nr. 5702421808276

 

Aktuatormembranmateriale EPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2] 630 cm²
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Description AFA PN16 0,05-0,3 630cm2 gul
Diameter [mm] [Maks.] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Differential pressure setting [bar] 0.05 bar
Driftstryk [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Gul
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Trykaflastningsregulator
Husets materiale Stål, mat. nr. 1,0338, zinkbelagt og gult forkromet
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.3 bar
Indstillingstype Adjustable
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Bypass
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP-dossier produktnavn AFD/A
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] 0.4 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.] 0.05 bar
Trykklasse PN 16
Trykregulator Trykaflastningsregulator
Type AFA

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality